NIEUW Polyamide 6.6M16x2 Sluit- en flensmoer

Artikelcode: 04M160200WFHN
Deze Polyamide 6.6M16x2 sluit- en flensmoeren zijn 19.5 mm hoog en meten 24.0 mm over het vlakke stuk


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaalklasse
:
Kunststof
Schroefdraadmaat
:
M16x2
Totale hoogte
:
19,5 mm
Materiaal
:
Polyamide
Kleur
:
Natuurlijke
Sleutelwijdte
:
24,0 mm
Flensdiameter
:
39,0 mm
Flenshoogte
:
3,18 mm
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
ID - Mfg Item Number
:
04M160200WFHN
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 1000 : € 0,0537 5000 : € 0,043 10000 : € 0,0358
essential solutions
delivered