NIEUW Polyamide 6.6M16x1.5 Sluit- en flensmoer

Artikelcode: 04M160150WFHN
Deze Polyamide 6.6M16x1.5 sluit- en flensmoeren zijn 6.7 mm hoog en meten 18.92 mm over het vlakke stuk


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaalklasse
:
Kunststof
Schroefdraadmaat
:
M16x1.5
Totale hoogte
:
6,7 mm
Materiaal
:
Polyamide
Kleur
:
Natuurlijke
Sleutelwijdte
:
18,92 mm
Flensdiameter
:
22,0 mm
Flenshoogte
:
2,0 mm
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
ID - Mfg Item Number
:
04M160150WFHN
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 1000 : € 0,0537 5000 : € 0,043 10000 : € 0,0358
essential solutions
delivered