NIEUW Polyamide 6.6M10x1.5 Sluit- en flensmoer

Artikelcode: 04M100150WFHN
Deze Polyamide 6.6M10x1.5 sluit- en flensmoeren zijn 10.0 mm hoog en meten 16.0 mm over het vlakke stuk


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaalklasse
:
Kunststof
Schroefdraadmaat
:
M10x1.5
Totale hoogte
:
10,0 mm
Materiaal
:
Polyamide
Kleur
:
Natuurlijke
Sleutelwijdte
:
16,0 mm
Flensdiameter
:
22,0 mm
Flenshoogte
:
1,91 mm
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
ID - Mfg Item Number
:
04M100150WFHN
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,91 500 : € 0,319 2500 : € 0,255 5000 : € 0,212
essential solutions
delivered