NIEUW Polyamide 6.6M8x1.25 Sluit- en flensmoer

Artikelcode: 04M080125WFHN
Deze Polyamide 6.6M8x1.25 sluit- en flensmoeren zijn 8.0 mm hoog en meten 13.0 mm over het vlakke stuk


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaalklasse
:
Kunststof
Schroefdraadmaat
:
M8x1.25
Totale hoogte
:
8,0 mm
Materiaal
:
Polyamide
Kleur
:
Natuurlijke
Sleutelwijdte
:
13,0 mm
Flensdiameter
:
17,0 mm
Flenshoogte
:
1,52 mm
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
ID - Mfg Item Number
:
04M080125WFHN
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,342 500 : € 0,12 2500 : € 0,0957 5000 : € 0,0798
essential solutions
delivered