NIEUW Polyamide 6.6M6x1 Sluit- en flensmoer

Artikelcode: 04M060100WFHN
Deze Polyamide 6.6M6x1 sluit- en flensmoeren zijn 6.0 mm hoog en meten 10.0 mm over het vlakke stuk


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaalklasse
:
Kunststof
Schroefdraadmaat
:
M6x1
Totale hoogte
:
6,0 mm
Materiaal
:
Polyamide
Kleur
:
Natuurlijke
Sleutelwijdte
:
10,0 mm
Flensdiameter
:
13,0 mm
Flenshoogte
:
1,02 mm
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
ID - Mfg Item Number
:
04M060100WFHN
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,245 1000 : € 0,0859 5000 : € 0,0687 10000 : € 0,0573
essential solutions
delivered