NIEUW Polyamide 6.6M5x0.8 Sluit- en flensmoer

Artikelcode: 04M050080WFHN
Deze Polyamide 6.6M5x0.8 sluit- en flensmoeren zijn 5.2 mm hoog en meten 7.9 mm over het vlakke stuk


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaalklasse
:
Kunststof
Schroefdraadmaat
:
M5x0.8
Totale hoogte
:
5,2 mm
Materiaal
:
Polyamide
Kleur
:
Natuurlijke
Sleutelwijdte
:
7,9 mm
Flensdiameter
:
9,80 mm
Flenshoogte
:
0,94 mm
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
ID - Mfg Item Number
:
04M050080WFHN
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,243 1000 : € 0,0851 5000 : € 0,0681 10000 : € 0,0568
essential solutions
delivered