NIEUW Polyamide 6.6M4x0.7 Sluit- en flensmoer

Artikelcode: 04M040070WFHN
Deze Polyamide 6.6M4x0.7 sluit- en flensmoeren zijn 3.4 mm hoog en meten 7.0 mm over het vlakke stuk


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaalklasse
:
Kunststof
Schroefdraadmaat
:
M4x0.7
Totale hoogte
:
3,4 mm
Materiaal
:
Polyamide
Kleur
:
Natuurlijke
Sleutelwijdte
:
7,0 mm
Flensdiameter
:
8,80 mm
Flenshoogte
:
0,76 mm
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
ID - Mfg Item Number
:
04M040070WFHN
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,229 1000 : € 0,0803 5000 : € 0,0642 10000 : € 0,0535
essential solutions
delivered