NIEUW Polyamide 6.6M3x0.5 Sluit- en flensmoer

Artikelcode: 04M030050WFHN
Deze Polyamide 6.6M3x0.5 sluit- en flensmoeren zijn 3.1 mm hoog en meten 5.50 mm over het vlakke stuk


Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaalklasse
:
Kunststof
Schroefdraadmaat
:
M3x0.5
Totale hoogte
:
3,1 mm
Materiaal
:
Polyamide
Kleur
:
Natuurlijke
Sleutelwijdte
:
5,50 mm
Flensdiameter
:
6,60 mm
Flenshoogte
:
0,41 mm
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
ID - Mfg Item Number
:
04M030050WFHN
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered