DuidelijkPC Samenklikkende klinknagels - ratel

Artikelcode: 8170821700VR
Samenklikkende klinknagels voor een gatdiameter van , en een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Ankerlengte
:
8,5 mm
Kopdiameter
:
20,0 mm
Kophoogte
:
3,5 mm
Kleur
:
Duidelijk
Massief materiaal
:
Polycarbonaat
Materiaal
:
PC
Compatibele gatdiameters
:
10,0 - 15,0 mm
Serie
:
SR1990
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,70 100 : € 0,847 500 : € 0,405 1000 : € 0,255 10000 : € 0,242 20000 : € 0,229
essential solutions
delivered