DuidelijkPC Samenklikkende klinknagels - ratel

Artikelcode: 8100711700VR
Samenklikkende klinknagels voor een gatdiameter van , en een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Ankerlengte
:
13,0 mm
Kopdiameter
:
12,0 mm
Kophoogte
:
3,0 mm
Kleur
:
Duidelijk
Massief materiaal
:
Polycarbonaat
Materiaal
:
PC
Compatibele gatdiameters
:
7,0 - 8,0 mm
Serie
:
SR1990
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,139
essential solutions
delivered