ClearPC Samenklikkende klinknagels - ratel

Artikelcode: 8100701700VR
Samenklikkende klinknagels voor een gatdiameter van , en een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Ankerlengte
:
20,0 mm
Kopdiameter
:
12,0 mm
Head Height
:
3,0 mm
Compatible Hole Diameter Range
:
5,0 - 8,0 mm
Serie
:
SR1990
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,27 100 : € 0,638 500 : € 0,304 1000 : € 0,192 10000 : € 0,182 20000 : € 0,173
essential solutions
delivered