ClearPC Samenklikkende klinknagels - ratel

Artikelcode: 8100691700VR
Samenklikkende klinknagels voor een gatdiameter van , en een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Ankerlengte
:
13,0 mm
Kopdiameter
:
12,0 mm
Head Height
:
3,0 mm
Compatible Hole Diameter Range
:
5,0 - 8,0 mm
Serie
:
SR1990
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,17 100 : € 0,583 500 : € 0,279 1000 : € 0,175 10000 : € 0,166 20000 : € 0,158
essential solutions
delivered