DuidelijkPC Samenklikkende klinknagels - ratel

Artikelcode: 8100671700VR
Samenklikkende klinknagels voor een gatdiameter van , en een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Ankerlengte
:
5,5 mm
Kopdiameter
:
12,0 mm
Kophoogte
:
3,0 mm
Kleur
:
Duidelijk
Massief materiaal
:
Polycarbonaat
Materiaal
:
PC
Compatibele gatdiameters
:
5,0 - 8,0 mm
Serie
:
SR1990
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,66 100 : € 0,835 500 : € 0,399 1000 : € 0,251 10000 : € 0,239 20000 : € 0,226
essential solutions
delivered