ONLINE CATALOGUS NaturelNylon 6 Snapring. 18.2 mm

Artikelcode: 096001800001
Snapringen zijn bedoeld voor gebruik met ons assortiment van gekleurde Snapklinknagels. Deze Snapring is Naturel van kleur, heeft een buitendiameter van 18.2 mm en een totale hoogte van 2.1 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Naturel
Buitendiameter
:
18,2 mm
Totale dikte
:
2,1 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0882 1000 : € 0,0633
essential solutions
delivered