NaturalNylon 6 Snapring. 10.2 mm

Artikelcode: 096001000001
Snapringen zijn bedoeld voor gebruik met ons assortiment van gekleurde Snapklinknagels. Deze Snapring is Natural van kleur, heeft een buitendiameter van 10.2 mm en een totale hoogte van 2.0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Outside Diameter
:
10,2 mm
Totale dikte
:
2,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0933 1000 : € 0,0669
essential solutions
delivered