Menu Search

Handgereedschap voor klinknagels

Op voorraad

Maak klinknagels snel en eenvoudig vast met ons assortiment gereedschap voor klinknagels, ideaal voor het installeren van klinknagels.

Ons assortiment omvat handgereedschap gemaakt van plastic gecoat metaal, met een zwart uiterlijk. Dit handig en eenvoudig te gebruiken gereedschap zorgt voor een stevige bevestiging van druknagels. Installeer door het handgereedschap over het uiteinde van de nagel te zetten en naar beneden te drukken

Ook verkrijgbaar zijn installatiegereedschappen voor acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), in de kleur groen. Dit gereedschap is geschikt voor spreidnagels en biedt een snellere montage en een nauwkeurigere plaatsing van de klinknagels. ABS is goed bestand tegen hitte, schokken, chemicaliën en slijtage. Het heeft tevens een uitstekende stabiliteit, treksterkte, oppervlaktehardheid, stevigheid en elektrische eigenschappen, en is goed bestand tegen lage temperaturen. De grote plunjerkop en de easy-grip handgreep zijn minder vermoeiend voor de bediener. Installeer door het laden van een klinknagel in het gereedschap en breng het in het toepassingsgat aan. Druk op de plunjer zet de pen vrij en maakt de klinknagel in de assemblage groter.

  • Lichtgewicht en stevig
  • De klinknagels hoeven niet van tevoren worden aangedreven.
  • Ideaal voor gebruik metDruknagelsenVentilatorklinknagels

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
1 result
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Handgreepdiameter Totale lengte Kleur Materiaal Compatibel klinknageltype Bestellen
€ 31,6264 - € 31,6264 80 Op voorraad
42.7 mm
222.3 mm
Groen
ABS
Aandrijf-
Handgereedschap voor klinknagel 3.9 mm (DIA) ABS Groen

61PRT0150

Prijsbereik
€ 31,6264 - € 31,6264

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • Handgreepdiameter
    42.7 mm
  • Totale lengte
    222.3 mm
  • Kleur
    Groen
  • Compatibel klinknageltype
    Aandrijf-
  • Massief materiaal
    Acrylonitril-butadieen-styreen