ZwartNylon 6/6 Sterke klinknagel, -.453 in gatdiam., 29 mm-31 mm paneel

Artikelcode: 495217
ZwartNylon 6/6 Sterke klinknagel, -.453 in gatdiam., 29 mm-31 mm paneel


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kopdiameter
:
30 mm
Kophoogte
:
2,5 mm
Ankerlengte
:
50 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Merk
:
Richco
Compatibele gatdiameters
:
11,5 mm
Compatibele paneeldiktes
:
29 - 31 mm
Serie
:
495
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,01 100 : € 3,00 500 : € 1,44 1000 : € 0,904 10000 : € 0,86 20000 : € 0,815
essential solutions
delivered