ONLINE CATALOGUS ZwartNylon 6 Sterke klinknagel, -.276 in gatdiam., 9 mm-13 mm paneel

Artikelcode: 495208
ZwartNylon 6 Sterke klinknagel, -.276 in gatdiam., 9 mm-13 mm paneel

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kopdiameter
:
18 mm
Kophoogte
:
2,5 mm
Ankerlengte
:
23 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Merk
:
Richco
Compatibele gatdiameters
:
7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
9 - 13 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,42 100 : € 1,21 500 : € 0,578 1000 : € 0,364 10000 : € 0,345 20000 : € 0,326
essential solutions
delivered