NatuurlijkeNylon 6/6 Druknagels - 4,4 - 4,7 mm gatdiam., max. paneeldikte

Artikelcode: 2010990000VR
NatuurlijkeNylon 6/6 Druknagels. Deze druknagels hebben een kopdiameter van 10.0 mm, zijn compatibel met een gat van 4,4 - 4,7 mm voor een maximale paneeldikte van


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 317121000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kopdiameter
:
10,0 mm
Kophoogte
:
1,4 mm
Ankerlengte
:
8,6 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Compatibele gatdiameters
:
4,4 - 4,7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,314 100 : € 0,156 500 : € 0,0747 1000 : € 0,0471 10000 : € 0,0447 20000 : € 0,0424
essential solutions
delivered