NatuurlijkeNylon 6/6 Druknagels - 6,1 - 6,4 mm gatdiam., max. paneeldikte

Artikelcode: 2010860000VR
NatuurlijkeNylon 6/6 Druknagels. Deze druknagels hebben een kopdiameter van 12.7 mm, zijn compatibel met een gat van 6,1 - 6,4 mm voor een maximale paneeldikte van


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 317133000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kopdiameter
:
12,7 mm
Kophoogte
:
1,4 mm
Ankerlengte
:
8,5 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Compatibele gatdiameters
:
6,1 - 6,4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,417 100 : € 0,209 500 : € 0,0995 1000 : € 0,0626 10000 : € 0,0596 20000 : € 0,0564
essential solutions
delivered