PRODUCENT VERVALLEN NaturelNylon 6/6 Druknagels - 6,2 - 6,4 mm gatdiam., max. paneeldikte

Artikelcode: 2010840000VR

**REPLACEMENT AVAILABLE**

This item is no longer part of our standard offer. A replacement is available.

NaturelNylon 6/6 Druknagels. Deze druknagels hebben een kopdiameter van 12.7 mm, zijn compatibel met een gat van 6,2 - 6,4 mm voor een maximale paneeldikte van


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 317146000002

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kopdiameter
:
12,7 mm
Kophoogte
:
1,5 mm
Ankerlengte
:
6,9 mm
Compatibele gatdiameters
:
6,2 - 6,4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered