PRODUCENT VERVALLEN NaturelNylon 6/6 Druknagels - 3,0 - 6,4 mm gatdiam., max. paneeldikte

Artikelcode: 2010770000VR

**REPLACEMENT AVAILABLE**

This item is no longer part of our standard offer. A replacement is available.

NaturelNylon 6/6 Druknagels. Deze druknagels hebben een kopdiameter van 6.0 mm, zijn compatibel met een gat van 3,0 - 6,4 mm voor een maximale paneeldikte van


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 317113000002

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kopdiameter
:
6,0 mm
Kophoogte
:
0,8 mm
Ankerlengte
:
10,2 mm
Compatibele gatdiameters
:
3,0 - 6,4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered