PRODUCENT VERVALLEN NaturelNylon 6/6 Druknagels - 2,3 - 2,4 mm gatdiam., max. paneeldikte

Artikelcode: 2010360000VR

**REPLACEMENT AVAILABLE**

This item is no longer part of our standard offer. A replacement is available.

NaturelNylon 6/6 Druknagels. Deze druknagels hebben een kopdiameter van 4.7 mm, zijn compatibel met een gat van 2,3 - 2,4 mm voor een maximale paneeldikte van


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 317101000002

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kopdiameter
:
4,7 mm
Kophoogte
:
1,0 mm
Ankerlengte
:
3,6 mm
Compatibele gatdiameters
:
2,3 - 2,4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered