PRODUCENT VERVALLEN NaturelNylon 6/6 Druknagels - 6,1 - 6,5 mm gatdiam., max. paneeldikte

Artikelcode: 2010280000VR

**REPLACEMENT AVAILABLE**

This item is no longer part of our standard offer. A replacement is available.

NaturelNylon 6/6 Druknagels. Deze druknagels hebben een kopdiameter van 11.5 mm, zijn compatibel met een gat van 6,1 - 6,5 mm voor een maximale paneeldikte van


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 317144000002

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kopdiameter
:
11,5 mm
Kophoogte
:
1,6 mm
Ankerlengte
:
13,1 mm
Compatibele gatdiameters
:
6,1 - 6,5 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered