NatuurlijkeNylon 6/6 Druknagels - 6,2 - 6,6 mm gatdiam., max. paneeldikte

Artikelcode: 2010270000VR
NatuurlijkeNylon 6/6 Druknagels. Deze druknagels hebben een kopdiameter van 15.0 mm, zijn compatibel met een gat van 6,2 - 6,6 mm voor een maximale paneeldikte van


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 317148000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kopdiameter
:
15,0 mm
Kophoogte
:
1,5 mm
Ankerlengte
:
11,1 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Compatibele gatdiameters
:
6,2 - 6,6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,70 100 : € 0,351 500 : € 0,167 1000 : € 0,105 10000 : € 0,10 20000 : € 0,0949
essential solutions
delivered