PRODUCENT VERVALLEN NaturelNylon 6/6 Druknagels - 5,2 - 5,3 mm gatdiam., max. paneeldikte

Artikelcode: 2010230000VR

**REPLACEMENT AVAILABLE**

This item is no longer part of our standard offer. A replacement is available.

NaturelNylon 6/6 Druknagels. Deze druknagels hebben een kopdiameter van 8.7 mm, zijn compatibel met een gat van 5,2 - 5,3 mm voor een maximale paneeldikte van


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 317128000002

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kopdiameter
:
8,7 mm
Kophoogte
:
1,0 mm
Ankerlengte
:
13,0 mm
Compatibele gatdiameters
:
5,2 - 5,3 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered