NatuurlijkeNylon 6/6 Druknagels - Druknagels. Compatibel met een gat van 7.8 mm

Artikelcode: DFVO-137-050
NatuurlijkeNylon 6/6 Druknagels - Druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 14.0 mm, een ankerlengte van 19.0 mm, zijn compatibel met een gat van 7.8 mm en hebben een maximale paneeldikte van .276 in


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Druknagels
Compatibele gatdiameter
:
7,8 mm
Kopdiameter
:
14,0 mm
Kophoogte
:
2,2 mm
Ankerlengte
:
19,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Compatibele paneeldiktes
:
1,5 - 7 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,606 100 : € 0,302 500 : € 0,145 1000 : € 0,0912 5000 : € 0,0717 10000 : € 0,0629 25000 : € 0,0553 50000 : € 0,0509
essential solutions
delivered