BlackNylon 6/6 Druknagels - Druknagels. Compatibel met een gat van 6.4 mm

Artikelcode: DFVO-137-040BK
BlackNylon 6/6 Druknagels - Druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 12.0 mm, een ankerlengte van 17.0 mm, zijn compatibel met een gat van 6.4 mm en hebben een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Druknagels
Compatible Hole Diameter
:
6,4 mm
Kopdiameter
:
12,0 mm
Head Height
:
2,0 mm
Ankerlengte
:
17,0 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 110 °C
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,624 500 : € 0,391 1000 : € 0,313 15000 : € 0,251
essential solutions
delivered