NatuurlijkeNylon 6/6 Druknagels - Druknagels. Compatibel met een gat van 4.7 mm

Artikelcode: DFVO-137-031
NatuurlijkeNylon 6/6 Druknagels - Druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 11.0 mm, een ankerlengte van 15.0 mm, zijn compatibel met een gat van 4.7 mm en hebben een maximale paneeldikte van .217 in


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Druknagels
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Kopdiameter
:
11,0 mm
Kophoogte
:
2,9 mm
Ankerlengte
:
15,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Compatibele paneeldiktes
:
1 - 5,5 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,134 1000 : € 0,12
essential solutions
delivered