Indruknagel - Koelblok, Stijl 2

Artikelcode: HSR-2
Druknagel voor koelblok, gat in koelblok 3 1 - 3 5 mm, gat in printplaat N/A, max. dikte 9.1 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kopdiameter
:
4,6 mm
Kophoogte
:
1,3 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6; Verenstaal
Operating Temperature Range
:
-40 to 125 °C
Diameters koelblokgat
:
3 1 - 3 5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751806030
Compatible Hole Diameter Range
:
3,1 mm
Panel Thickness
:
9,1 mm
Style
:
2
Materiaaltype
:
RMS-47;RMS-381
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,924 500 : € 0,442 1000 : € 0,279 5000 : € 0,223 10000 : € 0,181 25000 : € 0,153 50000 : € 0,125
essential solutions
delivered