Indruknagel - Koelblok, Stijl 1

Artikelcode: HSR-1
Druknagel voor koelblok, gat in koelblok 3 2 - 4 0 mm, gat in printplaat N/A, max. dikte 8 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kopdiameter
:
5,0 mm
Kophoogte
:
3,0 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6; Verenstaal
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 125 °C
Diameters koelblokgat
:
3 2 - 4 0 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751806023
Compatibele gatdiameters
:
3 mm
Plaatdikte
:
8 mm
Stijl
:
1
Materiaaltype
:
RMS-47;RMS-326;RMS-355
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,555 500 : € 0,265 1000 : € 0,167 5000 : € 0,131 10000 : € 0,114 25000 : € 0,101 50000 : € 0,0932
essential solutions
delivered