White Expansie, blindnagels, gat 5.7 mm, paneel 8.0 mm - 11.5 mm

Artikelcode: CR56-3-2
White Expansie, blindnagels, gat 5.7 mm, paneel 8.0 mm - 11.5 mm


Vervangt Artikelnr.(s): 171571611322

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Expansion
Kopdiameter
:
12,0 mm
Head Height
:
2,2 mm
Ankerlengte
:
15,9 mm
Compatible Hole Diameter Range
:
5,7 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
8,0 - 11,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,16 100 : € 0,855 250 : € 0,554 500 : € 0,35 5000 : € 0,321 10000 : € 0,304 20000 : € 0,288 30000 : € 0,255
essential solutions
delivered