Black Expansie, blindnagels, gat 5.7 mm, paneel 2.0 mm - 5.0 mm

Artikelcode: CR56-1-1
Black Expansie, blindnagels, gat 5.7 mm, paneel 2.0 mm - 5.0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): 171579669922

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Expansion
Kopdiameter
:
12,0 mm
Head Height
:
2,2 mm
Ankerlengte
:
9,6 mm
Compatible Hole Diameter Range
:
5,7 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
2,0 - 5,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,47 500 : € 0,376
Monster Bestellen
Offerte Aanvragen
essential solutions
delivered