White Expansie, blindnagels, gat 4.9 mm, paneel 7.5 mm - 10.5 mm

Artikelcode: CR48-3-2
White Expansie, blindnagels, gat 4.9 mm, paneel 7.5 mm - 10.5 mm


Vervangt Artikelnr.(s): 171491411322

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Expansion
Kopdiameter
:
9,6 mm
Head Height
:
2,0 mm
Ankerlengte
:
14,4 mm
Compatible Hole Diameter Range
:
4,9 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
7,5 - 10,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,35 500 : € 0,28
essential solutions
delivered