White Expansie, blindnagels, gat 4.9 mm, paneel 4.5 mm - 7.5 mm

Artikelcode: CR48-2-2
White Expansie, blindnagels, gat 4.9 mm, paneel 4.5 mm - 7.5 mm


Vervangt Artikelnr.(s): 171491111322

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Expansion
Kopdiameter
:
9,6 mm
Head Height
:
2,0 mm
Ankerlengte
:
11,2 mm
Compatible Hole Diameter Range
:
4,9 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
4,5 - 7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,358 500 : € 0,286
essential solutions
delivered