White Expansie, blindnagels, gat 4.9 mm, paneel 1.5 mm - 4.5 mm

Artikelcode: CR48-1-2
White Expansie, blindnagels, gat 4.9 mm, paneel 1.5 mm - 4.5 mm


Vervangt Artikelnr.(s): 171490811322

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Expansion
Kopdiameter
:
9,6 mm
Head Height
:
2,0 mm
Ankerlengte
:
8,0 mm
Compatible Hole Diameter Range
:
4,9 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
1,5 - 4,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,3288 500 : € 0,263
essential solutions
delivered