White Expansie, blindnagels, gat 4.1 mm, paneel 1.0 mm - 3.5 mm

Artikelcode: CR40-1-2
White Expansie, blindnagels, gat 4.1 mm, paneel 1.0 mm - 3.5 mm


Vervangt Artikelnr.(s): 171416411322

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Expansion
Kopdiameter
:
8,0 mm
Head Height
:
1,8 mm
Ankerlengte
:
6,4 mm
Compatible Hole Diameter Range
:
4,1 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
1,0 - 3,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,28 1000 : € 0,224 25000 : € 0,184
essential solutions
delivered