Grey Expansie, blindnagels, gat 5.7 mm, paneel 8.0 mm - 11.5 mm

Artikelcode: 1285323
Grey Expansie, blindnagels, gat 5.7 mm, paneel 8.0 mm - 11.5 mm


Vervangt Artikelnr.(s): 171571638122

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Expansion
Kopdiameter
:
12,0 mm
Head Height
:
2,2 mm
Ankerlengte
:
15,9 mm
Compatible Hole Diameter Range
:
5,7 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
8,0 - 11,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,40 10000 : € 1,93
essential solutions
delivered