Beige Expansie, blindnagels, gat 5.7 mm, paneel 2.0 mm - 5.0 mm

Artikelcode: 1285319
Beige Expansie, blindnagels, gat 5.7 mm, paneel 2.0 mm - 5.0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): 171579638222

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Expansion
Kopdiameter
:
12,0 mm
Head Height
:
2,2 mm
Ankerlengte
:
9,6 mm
Compatible Hole Diameter Range
:
5,7 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
2,0 - 5,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,29 10000 : € 1,83
essential solutions
delivered