Grey Expansie, blindnagels, gat 4.1 mm, paneel 6.5 mm - 9.0 mm

Artikelcode: 1283998
Grey Expansie, blindnagels, gat 4.1 mm, paneel 6.5 mm - 9.0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): 171411338122

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Expansion
Kopdiameter
:
8,0 mm
Head Height
:
1,8 mm
Ankerlengte
:
12,7 mm
Compatible Hole Diameter Range
:
4,1 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
6,5 - 9,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,295 500 : € 0,183 1000 : € 0,147 10000 : € 0,136
essential solutions
delivered