Grey Expansie, blindnagels, gat 4.1 mm, paneel 3.5 mm - 6.0 mm

Artikelcode: 1283996
Grey Expansie, blindnagels, gat 4.1 mm, paneel 3.5 mm - 6.0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): 171419638122

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Expansion
Kopdiameter
:
8,0 mm
Head Height
:
1,8 mm
Ankerlengte
:
9,6 mm
Compatible Hole Diameter Range
:
4,1 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
3,5 - 6,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,267 500 : € 0,167 1000 : € 0,134 10000 : € 0,123
essential solutions
delivered