Grey Expansie, blindnagels, gat 4.1 mm, paneel 1.0 mm - 3.5 mm

Artikelcode: 1283994
Grey Expansie, blindnagels, gat 4.1 mm, paneel 1.0 mm - 3.5 mm


Vervangt Artikelnr.(s): 171416438122

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Expansion
Kopdiameter
:
8,0 mm
Head Height
:
1,8 mm
Ankerlengte
:
6,4 mm
Compatible Hole Diameter Range
:
4,1 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
1,0 - 3,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,261 500 : € 0,163 1000 : € 0,13 10000 : € 0,12
essential solutions
delivered