Beige Expansie, blindnagels, gat 3.3 mm, paneel 3.5 mm - 6.5 mm

Artikelcode: 1283991
Beige Expansie, blindnagels, gat 3.3 mm, paneel 3.5 mm - 6.5 mm


Vervangt Artikelnr.(s): 171339638222

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Expansion
Kopdiameter
:
6,4 mm
Head Height
:
1,4 mm
Ankerlengte
:
9,6 mm
Compatible Hole Diameter Range
:
3,3 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
3,5 - 6,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,222 500 : € 0,138 1000 : € 0,11 10000 : € 0,102
essential solutions
delivered