ZwartNylon Druknagels - Snapnagels, compatibel met een gat van 5,1 - 5,2 mm

Artikelcode: SRVO-5085B
ZwartNylon Druknagels - Snapnagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 9.0 mm, zijn compatibel met een gat van 5,1 - 5,2 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Snapnagels
Kopdiameter
:
9,0 mm
Kophoogte
:
2,2 mm
Ankerlengte
:
8,5 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 120 °C
Compatibele gatdiameters
:
5,1 - 5,2 mm
Brandveiligheidsnorm
:
ULJ94 V-0
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,181 1000 : € 0,163
essential solutions
delivered