ZwartNylon Druknagels - Snapnagels, compatibel met een gat van 4,1 - 4,2 mm

Artikelcode: SRVO-4070B
ZwartNylon Druknagels - Snapnagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 8.0 mm, zijn compatibel met een gat van 4,1 - 4,2 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Snapnagels
Kopdiameter
:
8,0 mm
Kophoogte
:
1,8 mm
Ankerlengte
:
7,2 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 120 °C
Compatibele gatdiameters
:
4,1 - 4,2 mm
Brandveiligheidsnorm
:
ULJ94 V-0
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,151 1000 : € 0,135
essential solutions
delivered