ZwartNylon Druknagels - Snapnagels, compatibel met een gat van 2,1 - 2,2 mm

Artikelcode: SRVO-2064B
ZwartNylon Druknagels - Snapnagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 4.2 mm, zijn compatibel met een gat van 2,1 - 2,2 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Snapnagels
Kopdiameter
:
4,2 mm
Kophoogte
:
1,2 mm
Ankerlengte
:
6,4 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 120 °C
Compatibele gatdiameters
:
2,1 - 2,2 mm
Brandveiligheidsnorm
:
ULJ94 V-0
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,386 500 : € 0,184 1000 : € 0,116 5000 : € 0,0913 10000 : € 0,0798 25000 : € 0,0704 50000 : € 0,0647
essential solutions
delivered