ZwartPSU Druknagels - Snapnagels, compatibel met een gat van 4,0 - 4,2 mm

Artikelcode: SRP-4065
ZwartPSU Druknagels - Snapnagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 7.0 mm, zijn compatibel met een gat van 4,0 - 4,2 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Snapnagels
Kopdiameter
:
7,0 mm
Kophoogte
:
1,0 mm
Ankerlengte
:
6,5 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PSU
Massief materiaal
:
Polysulfon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
0 to 155 °C
Compatibele gatdiameters
:
4,0 - 4,2 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,13 500 : € 0,544 1000 : € 0,342 5000 : € 0,27 10000 : € 0,236 25000 : € 0,209 50000 : € 0,192
essential solutions
delivered