WitNylon Druknagels - Snapnagels, compatibel met een gat van 5,1 - 5,2 mm

Artikelcode: SR-5095W
WitNylon Druknagels - Snapnagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 9.0 mm, zijn compatibel met een gat van 5,1 - 5,2 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 094045560301

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Snapnagels
Kopdiameter
:
9,0 mm
Kophoogte
:
2,2 mm
Ankerlengte
:
9,5 mm
Kleur
:
Wit
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 115 °C
Compatibele gatdiameters
:
5,1 - 5,2 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,137 1000 : € 0,123
essential solutions
delivered