ZwartNylon Druknagels - Snapnagels, compatibel met een gat van 3,6 - 3,7 mm

Artikelcode: SR-3545B
ZwartNylon Druknagels - Snapnagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 6.4 mm, zijn compatibel met een gat van 3,6 - 3,7 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 094022069901

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Snapnagels
Kopdiameter
:
6,4 mm
Kophoogte
:
1,6 mm
Ankerlengte
:
4,5 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 115 °C
Compatibele gatdiameters
:
3,6 - 3,7 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,102 1000 : € 0,0921
essential solutions
delivered