WitNylon Druknagels - Snapnagels, compatibel met een gat van 2,1 - 2,2 mm

Artikelcode: SR-2024W
WitNylon Druknagels - Snapnagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 4.2 mm, zijn compatibel met een gat van 2,1 - 2,2 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 094001060301

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Snapnagels
Kopdiameter
:
4,2 mm
Kophoogte
:
1,2 mm
Ankerlengte
:
2,4 mm
Kleur
:
Wit
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 115 °C
Compatibele gatdiameters
:
2,1 - 2,2 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 1000 : € 0,137
essential solutions
delivered